通过SKF翻修轴承,褐煤矿井大幅度节省成本

挑战

在年复一年减少维护成本的压力下,露天褐煤煤矿已削减其维修人员,并开始外包非核心的维修工作。 即便如此,矿山仍需要节省开支。 基于长期的工作关系,矿山向SKF寻求帮助。

SKF解决方案

注意到矿山已经成功在其输送机驱动鼓上使用SKF翻修轴承,SKF建议该设备也考虑翻修轴承。 该矿决定拆下所有轴承,并送到最近的SKF修复服务中心进行分析。 在那里,SKF发现50%的轴承适用于翻修。

结果如何

矿山通过减少更换和仓储成本成功节省大量开支。 SKF也优化了与运营商的订单处理程序,从而在物流和信息技术有关方面又节省不少开支。
  • 维护成本节省金额: €53 0000
  • 仓储成本节省金额: €75 000
  • 总节省金额: €60 500
SKF logo