SensorMount为钾肥生产商节省364 700 euro

挑战

一个重要的钾肥生产商在不同的时间间隔面临多个碾压机的意外停机。 停机是由于轴过度振动以及随后的轴承故障造成的。 拆卸和更换轴承的成本十分高昂,因为需要消耗时间并损失生产力。

SKF解决方案

SKF确定这种故障是由于轴承使用不当的配合,即在载荷下发生松动,从而产生过多的轴振动。 SKF推荐工厂开始使用SensorMount方法安装轴承。

结果如何

仅在第一年,该工厂的平均无故障间隔时间(MTBF)增加400%,并节省了非计划停机364 700 euro。

投资回报率(ROI)
  • 维修碾压机的费用: €83 000
  • 产能损失的费用: €290 000
  • 总费用: €373 000 
  • 对SensorMount的投资: -€ 8 300
  • 总节省金额: €364 700
  • 总投资回报率: 4 400%
SKF logo