SKF帮助煤矿将输送机轴承寿命增加一倍,并降低运营成本

挑战

一个配备250 km(155 miles)输送机的露天煤矿一直遭受由污染物造成的开式轴承故障。 输送带一年365天每天从矿井运送材料,并有成百上千的需要大量油脂润滑的轴承。

随着维修费用飞涨,矿山面临过度润滑和处置等费用。 为寻找降低经营成本,并延长轴承更换间隔时间,以配合其他输送机维护活动的方法,矿山求助于SKF。

SKF解决方案

SKF建议将开式轴承更换为带密封球面滚子的轴承。 经过矿山管理层的同意,SKF安装了带密封球面滚子的轴承,并用合适的油脂加注所有轴承座,同时增加PosiTrac Plus迷宫式密封件。

结果如何

轴承平均使用寿命从两年延长至四年多,最终节省大量油脂购买和处置等费用,并实现更少的停机时间和更高的生产力。

生命周期延长也使矿山通过其他维护活动达到与轴承更换一致的目标,维修队伍也能够处理其他任务。
SKF logo