资产效率优化(AEO)

资产效率优化(AEO)方法将深厚的知识积累、广泛的行业经验、全球性服务和SKF咨询能力与我们世界级产品和技术相结合。 由此产生的最终结果就是清楚了解客户的业务目标,运用在业界无与伦比的能力,为客户提供独特的解决方案并传递真正的价值。

有效实施AEO方法需要考虑到您的独特体系并定期、准确地询问和回答以下五个问题:
  • 我必须做什么?
  • 为什么我必须要这么做?
  • 必须由谁在什么时间做?
  • 我必须要如何做?
  • 下一次我必须做什么?

资产效率优化方法结合了广泛的战略战术工具,用来帮助回答这些问题,从而达到最大的效益和效率,以降低您的总体拥有成本(TCO)。

SKF将和您一同确定需要重点关注的领域,以便以最快的速度获得投资回报。 为您量身定制的AEO程序可以运用合格的人力和技术来协助您的工厂运行,包括从培训、物流到完整的预测性维护(PdM)承包服务,甚至可进行远程协助。

SKF在机械维修和运营效率方面的专业知识,有助于您减少工厂的能源使用,并提高工厂的可持续性发展足迹。

SKF logo