操作人员驱动的可靠性

操作人员驱动的可靠性维修
操作人员驱动可靠性(ODR)包括由操作人员负责、管理并实施的维护实践。 ODR 包括操作人员执行的维护活动以及他们和维护部门以及其他影响全厂可靠性的组织部门的互动活动。 这些实践往往是预防性的,通过发现提高可靠性的机会来优化设备的生命周期成本。

操作人员和维修部门的互动通常都是要求维修支持,来调查并修正他们发现的可疑情况(通常通过主观方法)。 操作人员也会通过参加和可靠性相关的活动来成为维修工作的一部分,如根本原因故障分析(RDFA)或维修策略回顾过程。

操作人员参与设备维修的主要目标是改善设备支持策略。 通过参与设备维修,能让他们理解并履行其在提供全厂可靠性方面的重要性。

十多年来,SKF都是操作人员驱动可靠性领域的先驱并且有一系列针对这一实践的产品和服务。 这一做法培养了对各项资产活动和检验的追踪和记录能力,符合行业的安全标准和规范。
SKF logo