修复服务

轴承翻修可以大幅度减少CO2排放量,和生产一个新轴承相比,能源需求减少高达90%。 通过延长轴承的使用寿命,可以避免损坏零部件和使用不必要的自然资源。

SKF在轴承翻修领域已经拥有数十年的经验。 所有工作都由SKF专业顶级翻修服务中心完成,工作严格符合由全球专家联网制定的SKF规定。 工作的第一步为清洁、去除轴承油脂并拆卸轴承。 然后检查所有零部件。 通过检查,得出一份详细的轴承分析报告。 轴承只要不损坏到无法修复的地步就可以使用适当的程序进行修复,包括抛光,研磨和组件更换。 事实上,只要轴承剩下的计算使用寿命超过30%,就值得进行翻修。 因此,通过翻修节省下来的费用非常可观。
SKF logo