SKF LGEV 2轴承润滑脂

带固体润滑剂的超高粘度轴承油脂

SKF LGEV 2是品质卓越、具有极高粘度的润滑脂,以矿物油为基油,并且使用含有二硫化钼和石墨的锂钙皂基。 
  • 由于加入二硫化钼和石墨固体带来的卓越润滑性能
  • 极适用于润滑高载荷和低转速的大尺寸球面滚子轴承,应用场合很有可能发生金属与金属接触的情况
  • 优异的机械稳定性,并具有良好的耐水性和抗腐蚀性
典型应用
  • 旋转鼓轮上的耳轴轴承
  • 回转窑和干燥机上的支撑辊和推力辊
  • 斗轮式挖掘机
  • 破碎机
SKF logo