SKF注油法

易于拆卸轴承和零部件

拆卸装在圆柱或圆锥轴上的轴承和其他零部件需要较大的牵引力。 SKF油压法可将其减少高达90%。

SKF油压法在配合面之间高压注入一层薄油膜。 油膜可基本消除表面间的摩擦,大幅度减少从轴座上拆卸轴承或联轴器所需的力。

SKF提供全系列设备,满足多数轴承、联轴器以及齿轮的要求,包括压力高达400 MPa的手动泵和气动泵以及注油器。 SKF油压法有助于防止轴损坏,是快速、安全、容易、轻松的轴承拆卸技术。
SKF logo