窑炉

磨机最大的挑战是什么?

作为世界上最大的旋转设备结构,回转窑操作可能面临的最大挑战。

窑生产的水泥熟料和铁矿石是生产的关键。 然而窑的维护以时间为基础,因此部件必须持续使用至下一次维护间隔。

但这并非那么简单,因为甚至连窑的外壳都可以达到400℃,这个温度足以降低轴承内的润滑油粘度,并最终导致故障。 翻滚载荷、灰尘和室外因素可导致轴不对中、轴承污染和其它故障。
SKF协助您处理
SKF解决方案能保持轴承和其他窑组件在维护间隔之间持续运行,同时降低维护要求和成本

SKF窑炉解决方案

SKF logo