SKF润滑油调节装置

保持润滑油清洁

发热、灰尘和其他污染颗粒使许多工业应用中保持最佳润滑条件极具挑战性。 油温的大幅波动十分普遍,随着时间推移,污染会造成齿轮、控制阀、密封件和轴承等机械零部件的过度磨损。

通过从润滑油供给中去除污染物,持续保持理想油温范围,SKF润滑油调节装置有助于创造最佳润滑条件。
  • 减少零部件磨损
  • 延长零部件使用寿命
  • 减少维护和维修需要
  • 减少油耗
  • 降低润滑油处置成本
  • 提高设备可靠性
  • 提高生产效率
SKF logo