带PTFE防垢唇的HDSF2大直径密封件

针对灰尘和其它污染物提供最佳防护

SKF HDSF2大直径密封件具有基本的弹性密封唇和金属外壳,还配有可对灰尘和其它污染物提供额外防护的辅助性PTFE防尘器唇环。 这一额外的防护帮助延长设备和润滑剂的使用寿命和更换间隔。 由于防垢唇旨在用于具有最小摩擦扭矩的干式操作,所以无需额外润滑。

在SKF测试中,HDSF2大直径密封件阻隔污染物的效率被证明是普通单唇密封件的两倍。 根据设备的使用情况,HDSF2密封件能将轴承更换间隔从12个月延长至24个月,从而提高工厂生产效率并降低运营成本。

大直径耐磨衬套提供更有效密封

回转轴和密封件之间的污染物和磨料摩擦会造成轴的表面损坏。 SKF大直径耐磨衬套是一个出色的解决方案。 轴套采用高质量碳钢和镀铬,可增强其耐磨和防腐性能,以提供精密的配合表面,取得最佳的HDSF2密封性能。

需要图像: HDSF2.psd
SKF logo