SKF 密封件和密封解决方案

一个关键的性能组件

合适的密封件可以减少摩擦、保持润滑并将污染物隔离在轴承之外。 这些都有助于延长轴承使用寿命。 SKF 将会帮助您确定适合您应用的正确密封件。 SKF 密封件设计、尺寸和材料品种齐全。 SKF 密封件以及密封解决方案:
  • 可承受高或低的工作温度
  • 按需求抵御化学品
  • 减少再润滑和清洁成本
  • 使油泄漏和环境影响最小化

SKF 密封件类型

  • 径向轴密封件
  • 活塞密封件
  • 机械密封件
  • V型圈密封件
SKF logo