消除造成轴承失效的常见原因

矿山和工厂里有很多会导致轴承过早失效的工况。 然而,对于大尺寸轴承来说,安装错误实际上是造成轴承失效的最常见原因。

SensorMount

为大尺寸轴承提供可靠安装

电控安装系统包含一个带有集成传感器和专用手持式指示器的轴承。 这使CAK设计和CARB的大尺寸、圆锥孔SKF球面滚子轴承的安装能够方便使用、快捷可靠。
对SKF的测量更有信心
在安装过程中控制内圈膨胀的常规方法是对圈的轴向位移进行间接测量,而不是测量膨胀本身。 诸如轴支座的表面粗糙度、注入油的粘度和安装工具使用不当等因素都可能导致测量不精准。

当普通的安装工具还在将轴承从圆锥基座抬升起来,电控安装系统已经可以精确测量内圈的膨胀,从而确保轴承和轴之间精确的过盈配合。
  • 加速并简化轴承安装
  • 对专门的安装技巧需求更低
  • 减少安装错误的机会
  • 显示配合的直接读数
  • 延长轴承使用寿命
SKF logo