SKF SNL/SAF轴承座

当今对于已安装轴承的最可靠解决方案

SNL 轴承座
SKF生产的SNL/SAF轴承座达到世界级质量标准,以保证更长的使用寿命、安装简易、维护需求降低以及再润滑间隔时间更长。

可随时进行油脂润滑及其它

SNL/SAF轴承座标准配备两个用于油嘴的螺纹孔,一个位于轴承座顶盖的中心,另一个位于轴承座顶盖的侧面。 油嘴和转接头位于轴承座内。

设计还采用平表面,用于固定磁性的或固定的状态监测传感器。 这些表面的配置,为轴承提供最高效的监测。 其优点包括:
  • 一系列可用尺寸和附件
  • 轴承座孔公差优化,孔圆度提高
  • 传热性提高,延长润滑剂寿命
  • 安装和拆卸更快捷
  • 减少维护成本

用于严酷环境

专为用于矿山和工厂中严苛作业环境的SKF SNL/SAF轴承座,可以帮助降低设备维护成本,并提高各种设备的可靠性。
SKF logo