SKF OK联轴器

大幅度降低轴和法兰的连接时间

安装和拆卸联轴器是耗时的工作,往往需要数小时或甚至数日才能完成。 SKF OK联轴器可显著减少重型采矿和水泥设备中旋转轴和法兰连接所需的时间。

 

单个SKF OK联轴器不需要利用轴或轮毂上的键槽来传递扭矩。 这是主要的时间节省,有助于避免轴压力增加。 这些联轴器结合了专为安装在轴上而设计的薄锥形内衬套,以及与内衬套相匹配的锥形厚外衬套。 以高压将润滑油注入配合面之间,再用一个整体式液压千斤顶将外衬套推进内衬套。 一旦定位正确,油压即被释放,这会产生极大的过盈配合用以传送高扭矩。

  • 简单、安全、快速地安装无键装置
  • 提高设备性能
  • 延长使用寿命
  • 减少维护成本
  • 减少平均维修时间(MTTR)
SKF logo