用于电机的SKF Explorer“探索者”深沟球轴承

低摩擦、高速度的解决方案

由于深沟球轴承具有低摩擦和高速度的特点,它是电机应用的常见选择。 深沟球轴承能够承受径向、轴向和联合载荷,适用于电机的固定端和浮动端位置。

 

使用SKF Explorer“探索者”深沟球轴承带来的好处颇多,这些仅是开始。 SKF Explorer“探索者”轴承的特点包括最优化的内部几何形状和滚动接触面、升级的滚珠质量、更洁净的钢铁、ISO P6级尺寸精度以及更小的宽度偏差公差。

 

这些特点使得SKF Explorer“探索者”深沟球轴承可以大幅度改善精确度,最终实现更安静、运行速度更快的电机运行以及更长的使用寿命。

深沟球轴承

SKF 深沟球轴承具有深沟型连续无间断滚道。 滚道与钢球之间有极好的密合度,使轴承可以承受双向的径向和轴向载荷。 这些轴承用途特别广泛,而且:
  • 设计简单
  • 非分离型
  • 适用于高速和甚至超高速的应用场合
  • 运行稳定,几乎不需要维护
SKF logo