矿物加工

严苛的设备和预算挑战

对于骨料、煤炭、金属矿石和工业矿物的生产商而言,其盈利能力的关键在于保持较高的工作效率和较低的成本。

可靠性和安全性是实现正常运行时间和工厂盈利能力的关键。 设备必须保持良好的状态,并且能够应对恶劣的工作条件。
求助于SKF
过去几十年里,SKF一直帮助采矿加工者应对挑战。 我们提供各种解决方案,以帮助保持矿业加工设备的运行,而无需过多的维护,成本低廉。

矿物加工设备

SKF logo