SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承

通过密封获得保护和其它性能

应用于采矿设备的轴承需要在恶劣的环境中运作,而且可能还要承受重载荷、冲击载荷、振动和污染物。 凭借高承载能力和低运行摩擦,SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承能够应对所有这些以及其他条件。

SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承的密封变型使润滑剂留在轴承内,并排出污染物。 还能够减少或无需使用昂贵、耗费空间的外部铁燧岩轴承座密封件。

对于采矿和水泥制造过程中每一个生产阶段的设备,包括从钻枪到窑和输送机,SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承都可以帮助降低成本,同时延长其使用寿命。

SKF Explorer“探索者”系列性能等级升级

所有SKF球面滚子轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有SKF Explorer“探索者”系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo