用于高温条件下的SKF深沟球轴承

在最极端的条件下提供可靠性

用于高温条件下的SKF深沟球轴承通常无需指定昂贵的专用轴承或昂贵的润滑剂。 它们可以用于很多对轴承有温度要求的工业应用,包括窑车轮毂、支承滚子、一般车轮配置以及其它设备。

 

根据不同的类型,用于高温条件下的SKF深沟球轴承采用了首创的石墨保持架技术,从而延长使用寿命,并尽可能减少维护需求;专用润滑剂可以在最宽的温度范围内操作,即从150℃(238℉)至350℃(662℉);双层防尘罩设计防止固体污染物进入,并有助于保留润滑剂;而且即使在最高温度下,环保材料也不会排放危险气体或蒸气。
SKF logo