SKF Explorer球面滚子轴承——VA405 & VA406

专为振动筛设计

作固有偏心运动的设备,如振动筛,要求高度可靠的轴承设计和材料,以充分发挥其整个生命周期的潜力。 SKF Explorer球面滚子轴承VA405或VA406有助于在几个方面最大限度地延长振动筛中轴承的使用寿命。
承受大于 5 g 的振动等级

振动等级< 5 g时,标准SKF Explorer球面滚子轴承已被证实是行之有效的。 VA405或VA406 SKF Explorer球面滚子轴承可以应对大于5 g的振动等级。 它们也能承受比相应标准轴承更高的加速度。

VA405或VA406 SKF Explorer球面滚子轴承和所有其它SKF Explorer轴承一样,也具有改进的内部几何形状和制造程序,这都有助于极大延长轴承的使用寿命。

这些轴承拥有三个坚固的保持架系统、更大的径向内部游隙,以及更高的尺寸精度。 此外,VA406轴承内孔有PTFE涂层,这实际上消除了在轴上的蠕动腐蚀。 VA405和406轴承以比常规轴承更低的运行温度运行,这帮助延长润滑剂的使用寿命。

  • 延长润滑剂使用寿命
  • 减少非计划停机时间
  • 维护少
  • 更高的设备可靠性
  • 提高生产率;

SKF Explorer系列性能等级升级

所有SKF球面滚子轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 其优点包括:
  • 增加运行时间
  • 提高了可靠性;
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低了噪声和振动水平
  • 优异的防磨损性能

振动筛上的SKF Explorer VA405

SKF logo