SKF动力传动产品

各类SKF皮带、皮带轮、滑轮以及更多其它产品
动力传动产品是整个轴承性能关键因素。 他们是设备中移动部件的重要链接。 为了优化设备的整体性能,SKF自主研发了一系列动力传动产品。

SKF 动力传动产品可与给定的轴承应用进行良好配合,并为工程师提供了众多型号,以便根据性能和成本进行选择。

这些动力传动产品将完全以我们在本行业中处于领先地位的物流速度和准确性进行交付。 也就是说,在需要延长工厂设备的正常运作时间时,您可以及时获得您的所需。

SKF动力传动产品包括:

  • 皮带
  • 皮带轮
  • 链条
  • 链轮
  • 联轴器
  • 轴套和轮毂
  • 智能工具

SKF logo