振动筛

高成本的振动和污染

除了经常接触到的元件和磨料粉尘外,振动筛还需承受高振动和重载荷。 许多运营商将频繁的部件故障简单地当做业务成本。

如果振动筛发生灾难性故障,对轴和其它部件的损坏会造成维修、停机时间和成本等后果。 对设备制造商而言,这关系到质量保证和客户关系问题。
SKF协助防止发生故障
一系列SKF轴承、密封件和润滑剂专门用于应对限制振动筛的可靠性和生产效率的重载荷、高振动和污染物。

SKF振动筛解决方案

SKF logo