SKF非接触式迷宫密封件

坚固的保护,低摩擦或无摩擦

由于经常接触到磨屑,振动筛需要强大的轴承密封解决方案,从而保持润滑剂,排除污染物。但是,振动筛还承受大振动和载荷,这都会增加轴的摩擦,并缩短轴承潜在的使用寿命。

SKF非接触式迷宫密封件是一个理想的解决方案。 SKF非接触式迷宫密封件不仅同接触式或唇式密封件一样能够有效地排除污染物,并且其运行时产生很少摩擦或无摩擦。 结果如何? 获得更长的使用寿命和更高的可靠性。
SKF logo