SKF动力传动产品

动力传动产品是设备整体性能的关键因素。 它们确实是设备中移动部件的重要链接。 为了优化设备的整体性能,SKF自主研发了一系列动力传动产品。

 

SKF动力传动产品适用于特定的设备应用场合,旨在为工程师提供基于性能和成本为出发点的广泛设计选择。 用于采矿和水泥工业应用的SKF动力传动产品包括皮带、皮带轮、滑轮和链条等。

 

这些动力传动产品将完全以我们在本行业中处于领先地位的物流速度和准确性进行交付。 也就是说,您在需要提高设备的正常运作时间时,可以及时获得您所需产品。
SKF logo