SKF MonoFlex 单线润滑系统

一个简单、可靠、可扩展的解决方案

SKF MonoFlex 是单线润滑系统,适用于润滑油、半流质油脂和等级为 000 至 2 NLGI 硬油脂,主要用于小型和中型机器。 通过每个润滑脉冲,容量从 0.01 到 2.5 立方厘米的润滑剂被分配到具体的润滑点上。 无论粘度或背压有何改变,每个润滑点上的活塞计量阀均确保实现适量的润滑剂供应。

SKF MonoFlex 系统适用于压力为 16 到 315 巴、排气压力范围从 2 到 70 巴的应用场合。 单路计量阀的并行设置有助于简便、可靠的系统设计和安装。 另外,SKF MonoFlex 系统的模块化设计,便于有效规划系统升级。

SKF logo