SKF Explorer“探索者”圆柱和CARB圆环滚子轴承

行星齿轮箱的两种可靠解决方案

安装在行星齿轮内的轴承是行星齿轮变速箱的关键部件。 SKF提供两种可靠的行星轴承解决方案: SKF Explorer“探索者”圆柱滚子轴承和CARB圆环滚子轴承。

在这两种轴承类型中,轴承集成到行星小齿轮中,加上其高承载能力,从而实现更紧凑、更有效率的行星齿轮箱设计,以及具有良好总成本效益的解决方案。

易装式圆柱滚子轴承能减少停机时间,从而提升生产效率。 将安装错误的风险降到最低也增加了设备的总体可靠性。

由于CARB圆环滚子轴承可承受不对中,有助于减少太阳齿轮的点蚀失效,从而优化整个行星系统的性能。

SKF Explorer“探索者”系列性能等级升级

所有CARB轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有SKF Explorer“探索者”系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能

关注SKF

产品

服务

行业解决方案

我们的公司

职业发展

新闻媒体

SKF logo