用于移动设备的SKF Copperhead

在移动设备发生停机之前识别故障

用于移动设备的SKF Copperhead故障检测系统是用于监测车辆机械系统在运行过程中的振动、温度、速度和载荷。 该机载在线系统坚固而紧凑,有助于降低维护需求,同时提高车辆的利用率和生产效率。

获得全球运行数据

用于移动设备的SKF Copperhead传递关键数据,并基于网络链接由SKF遍布全球的网点或训练有素的员工对数据进行分析。 软件易于操作,能够提供了一个潜在故障的预警。

检测一系列的设备故障:
  • 零件松动(肘节部分松动、筛眼松动)
  • 不平衡
  • 齿轮损坏 (齿轮啮合)
  • 轴承损坏
  • 润滑不足
  • 影响
  • 高温
SKF logo