装载机

长期变化和严苛条件

保持装满矿石的托运卡车对装载机机械部件产生了大量需求。

前端重载荷加上频繁的停止、起动和方向的变化,可以导致轴承由于冲击载荷、振动、润滑油损失或污染而发生故障。 装载机的维护往往以时间为基础,因此部件必须持续使用至下一次维护间隔。
SKF可提供帮助
SKF解决方案可以帮助保持装载机不受灰尘、喷水、重冲击载荷、振动和其他因素影响而持续工作。

SKF装载机解决方案

SKF logo