SKF滚子编码器单元

集成轴承传感器技术,可自动定位桅杆

用来控制桅杆高度或长度的SKF滚子编码器单元便于为工业车辆自动定位桅杆。 电子传感器与轴承结合使用,可以测量桅杆高度或长度以及速度和加速度。 当桅杆升高及降低时,该单元便向控制器发出信号。 信号被解读为明确的测量数据,并以数字形式显示出来。

 

SKF滚子编码器单元集成了智能传感技术与精简的即插即用部件包。 其紧凑和坚固的设计使它适用于需要承受强烈振动和尘埃污染的严苛工况。

 

由于使用零部件数量不多,因此加强了系统可靠性并降低了成本。 桅杆可以通过程序预设为不同的高度,从而有助于经验不足的操作员以最高效率工作,以进一步提高生产效率。
SKF logo