SKF独立高承载圆柱滚子轴承

更强的承载能力和更高的可靠性

SKF独立高承载圆柱滚子轴承结合了满滚子轴承的高承载力和带保持架的轴承的强大性能。 这种独特的轴承设计降低高速轴污染、粘着磨损或轴承失效等风险,同时允许高速中间轴承受更高的载荷。

以及更快、更简便的维护

需要维护时,尤其是风机顶部需要维护时,SKF独立高承载圆柱滚子轴承可以让维护变得更快更简便。 这些轴承可以像标准圆柱滚子轴承一样安装,而减少滚子的跌落也使得安装更为简易。
优势:
  • 提高齿轮箱可靠性
  • 提高承载能力
  • 最大程度减少污染和磨损
  • 减少轴承失效
  • 安装和拆卸迅速简便
  • 减少维护
  • 提高运行安全性
SKF logo