SKF超大型混合陶瓷轴承

为大型涡轮机而设计和研发

SKF超大型混合陶瓷深沟球轴承帮助潮汐能装置开发商实现涡轮机电绝缘,同时提供高可靠性和卓越性能。

性能久经考验

SKF 混合陶瓷轴承具有卓越的润滑脂使用寿命,特别在严峻的操作条件下,使用寿命优点尤其突出。 在具有污染且润滑不足的环境下,混合轴承的耐磨性优于全钢轴承。 
测试证明,由于陶瓷滚动体光滑的表面和较高的硬度,氮化硅在纯滑动条件下接触金属滚道时的性能优越。

灵活的解决方案

SKF 制造和存储了各种超大型混合深沟球轴承,涵盖主流涡轮机的常用尺寸。 百万兆瓦的涡轮发电机需要其他轴承尺寸或其他轴承配置,而 SKF 可以提供定制的解决方案。
SKF logo