联轴器

高精密、安装迅速简便

SKF OKCK液压联轴装置,仅借助液压油的力量,就能迅速简便地进行安装。 无需噪声响、振动大的气动扳手。
与机械联轴器相比,安装和拆卸的速度增加了四倍。 工厂安装和拆卸的时间少于半个小时。 这同样适用于现场安装。
此外,其精度高于机械联轴器。该联轴器的设计能形成对轴的可控高压,且不需要在轴上留下任何永久性的机加工。

超紧配螺栓

SKF 超紧配螺栓是在旋转法兰联轴器的连接技术基础上的一次“特大飞跃”。
与传统的螺栓系统相比,它们的安装与拆除更加快速简易,因而可降低维护成本与停工时间。
当您连接联轴器与超紧配螺栓时,移除螺栓的停工时间是可以确定的。 无需担心螺栓是否会堵住或塞住孔。 您知道,一旦膨胀与张力得到释放,每个螺栓滑出锥套与塞进去一样容易。
SKF logo