自调心轴承解决方案

减少机舱的重量并增加风机的可靠性

提高风机的性能通常需要在设计时增加机舱的重量和成本。 SKF风机主轴的自调心轴承解决方案提供了一种有效的替代方案,可在减少机舱的重量和降低生产成本的同时提高风机的可靠性。

承载能力强;

SKF的风机主轴自调心解决方案由一个在定位端的球面滚子轴承以及一个在非定位端的CARB圆环滚子轴承组成。 这一组合能够在一个较小、较轻的轴承座中实现很高的承载能力。 它还能消除多余的轴向载荷,提高可靠性,同时减小轴承截面,使其比任何常规配置轴承截面都小。
SKF logo