轴验证

借助主轴验证服务来优化设计

涡轮机在尺寸和运行复杂性上有增无减。 这意味着每个风电机的成本也相应增加。 减少每千瓦时的发电成本至关重要。 为了达到这一目标,设计的验证变得尤为重要,从而确保优化效率。

SKF 知识可提供帮助

利用 SKF 的知识来验证主轴承和/或整个动力传动系统能否正常发挥功能,能为涡轮机的投资和性能提供保障。 测量、数据采集和分析皆在新涡轮机设计的第一个样机上进行。 这为机器设计在实际现场条件下有何种表现提供有价值的信息。
SKF logo