SKF Nautilus轴承

增加可靠性和提高性能

SKF Nautilus双列圆锥滚子轴承是一个轴承单元,它可以起到两个轴承的功能,通过直接将齿轮箱或发电机连接到轮毂上,从而可以实现无主轴连接。 无主轴使短舱的尺寸和重量大幅减少。 SKF Nautilus 轴承比通过双轴承支撑的主轴所产生的摩擦更少。

现在拥有更多的设计选择

SKF与风机制造商和设计咨询公司携手开展多种合作,众多风机设计都安装了斯凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承。大量的应用经验使得SKF得以开放出新一代的SKF Nautilus 轴承。 其结果是 SKF Nautilus 解决方案适用性更广,为设计人员提供了许多新型风机设计方案,包括直驱式风机、带齿轮箱风机,或风机主轴轴承为外圈或内圈旋转。

一体式密封件和预润滑的解决方案

现在,SKF 提供的 Nautilus 轴承与一体式密封载体可帮助减轻重量和减少相关费用,降低风机安装过程中轴承污染的风险。 也可以很容易更换风机顶部的密封件,而无需拆卸密封载体。

螺栓内圈

根据标准螺栓外圈的设计,SKF Nautilus 轴承具有螺栓内圈。 可以非常方便地使用螺栓将轴承连接到轮毂或主机架,显著提高了操作可靠性和安全性,同时无需耗时地在现场逐一安装所有单一零部件。
SKF logo