密封解决方案

降低轴承和海洋环境污染风险

SKF 密封解决方案在保持润滑剂的同时提供最大限度的防污染和防海水渗入保护。 为了应付潮汐流能源转换装置运行的苛刻环境,SKF 提供了密封解决方案,其采用的润滑剂具有抗海水的绝佳耐化学性以及高抗磨损性。 SKF 还提供用于检测泄漏的无线检测系统。

高品质材料与设计

凭借在材料与密封设计方面的工程专业知识, SKF 能够与客户合作,为所有轴承应用开发标准和定制化的密封解决方案,例如 齿轮箱与发电机轴承,提高机器的整体可靠性。
SKF高品质密封件材料确保:
  • 使用寿命长
  • 可靠的运行
  • 较少的维护
SKF logo