SKF高耐久回转轴承

提高涡轮机的性能和稳定性

不可低估潮汐流涡轮机的运行难度。 长期暴露在海水环境与苛刻的天气条件,以及高能量密度和载荷条件,给机器的运行带来工程和技术困难。
SKF 已开发创新型回转轴承设计,其增强的密封性能及重新设计的内部几何形状可以满足此需要。 SKF 高耐久回转轴承可耐受更严苛的工况,以提高可靠性及性能并延长轴承的使用寿命。

优势:

  • 即使在恶劣环境下也可提高风机可靠性
  • 延长密封件以及轴承使用寿命
  • 减少运行和维护成本
  • 增强节圆控制以获得更好的性能
  • 减少安装和更换时间 
SKF logo