修复服务

提高可持续性并降低成本

轴承翻修可节省高达 50% 的新轴承成本费用并减少制造新轴承所产生的 80%的C02 排放量。 除了轴承,SKF 还可翻修轴承座。

经验与专业知识

SKF 在轴承翻修领域已经拥有数十年的经验。 所有工作都由 SKF 专业顶级翻修服务中心完成,严格遵守由全球专家制定的 SKF 规定。
工作的第一步为清洁、去除轴承油脂并拆卸轴承。 然后检查所有零部件。 通过检查,得出一份详细的轴承分析报告。 轴承只要不损坏到无法修复的地步就可以使用适当的程序进行修复,包括抛光,研磨和组件更换。 事实上,只要轴承剩下的计算使用寿命超过 30%,就值得进行翻修。 因此,通过翻修节省下来的费用非常可观。
SKF logo