润滑系统

自动润滑系统改进可靠性

SKF 润滑系统为波浪能转换设备适时地为所需组件位置提供数量精确的润滑剂。
无论是非常简单或极其复杂的设备,SKF润滑系统都有助于其增强可靠性及可用性。 经过适当的润滑后,核心组件得到保护且机器寿命得以延长。 另外,使用 SKF 系统可避免过渡润滑,因而可最大程度减少对环境的影响。

简化维修

可轻松组合SKF 润滑系统与 SKF状态监测系统,以便进一步简化维护过程并增强机器可靠性。 这一组合为操作人员提供了完整的润滑系统。
SKF logo