SKF 球面滑动轴承

最大程度简化维护过程并延长使用寿命

现在对轴承解决方案的需要越来越高,因为它能最简化维护过程及降低润滑剂量,同时还能延长轴承使用寿命。 为了迎接这项挑战,SKF 已开发SKF 球面滑动轴承与杆端关节轴承。

避免轴承过早磨损

SKF 球面滑动轴承是不对中载荷、摆动载荷、倾斜载荷或高静电载荷及交变载荷应用的绝佳选择。 由于球面滑动轴承可自调心,因而可消除由严重载荷与不对中导致的轴承过早磨损。

免维护设计

我们的免维护设计具有独特价值,其在径向与轴向具有恒定载荷、脉动载荷和交变载荷,且在该设计中,不需要补充润滑。
SKF 球面滑动轴承还提供了特殊的摩擦优化涂层,能够在意想不到且受污染条件下延长机器的使用寿命。 因此,此解决方案可应对长期暴露在海洋环境导致的关键技术挑战。
SKF logo