SKF超大型混合陶瓷轴承

为大型机器而设计和研发

SKF 超大型混合深沟球轴承帮助波能装置开发商实现设备的电流绝缘,可靠性高且性能卓越。

性能久经考验

SKF 混合陶瓷轴承具有卓越的润滑脂使用寿命,特别在严峻的操作条件下,使用寿命优点尤其突出。 在具有污染且润滑不足的环境下,混合轴承的耐磨性优于全钢轴承。 
测试证明,由于陶瓷滚动体光滑的表面和较高的硬度,氮化硅在纯滑动条件下接触金属滚道时的性能优越。

灵活的解决方案

SKF 制造和存储了各种超大型混合深沟球轴承,涵盖主流涡轮机的常用尺寸。 百万兆瓦的涡轮机可能需要其他轴承尺寸或其他轴承配置,而 SKF 可以提供量身定制的解决方案。
SKF logo