勘探与生产

进入未知领域

上游近海
随着对新油气资源的需求不断上升,企业纷纷加大钻探海底油田的深度,有些甚至钻到海平面3000米以下。 在陆地上,越来越多以前从未勘探的油砂正得到开发。

SKF已经有所作为

我们通过一系列设备、技术和服务帮助企业优化勘探、钻井以及各种服务。 从井下工具、泵机和压缩机到状态监测和资产管理系统,SKF的解决方案正在全新和现有领域帮助提升设备可靠性、减少维护并降低运行成本。

SKF logo