配备传感器的牵引电机轴承单元

测量各种条件

传感器电机轴承单元
SKF传感器牵引电机轴承单元将预先填充了润滑脂的密封轴承单元与SKF速度和温度传感器设备相结合。 结果如何? 产品设计为快装式轴承单元,包含了所有的轴承特性,并可选配电绝缘功能和功能全面的传感器。

分离式ATEX认证速度和温度传感器具有每转4096脉冲的分辨率,可用于替代现有的编码器,无需进行较大的电机改造。 选配的传感器系列包括:
  • 转速
  • 温度
  • 振动 
  • 旋转方向:
  • 剩余润滑脂寿命
SKF logo