泥浆振动筛

重载过滤筛和挑战

海上石油钻机的泥浆振动筛
泥浆振动筛其实就是从钻井平台的循环钻井液中去除钻屑(通常为页岩)的振动筛。 其基本设计包括大型金属丝布筛,当钻井液流回泥浆系统并进入井眼时将钻屑从筛子振落。

钻机操作员的主要运行挑战是,要尽可能细微地让金属丝布筛进行筛选操作,同时保持高效率流速。 由于控制钻井液中的固体物质对于成本控制至关重要,因此这是一个困难但却重要的平衡操作。

SKF提供的重载解决方案

由于设备长期处于过度振动、研磨材料和严苛工况下,对于泥浆振动筛组件来说,维护性能和开机时间都是重大挑战。 所幸,SKF提供了一系列的坚固耐用的解决方案,帮助确保可靠优化的运行。

解决方案

SKF logo