磁性轴承

非接触性能优势

磁性轴承
随着更多的设施从液压系统转换成电机系统,SKF 磁浮轴承使这一转换能顺利进行。

SKF 磁浮轴承的转动没有表面接触,因而基本没有轴承摩擦或磨损。 这种简化的密封设计免去了密封件和润滑系统的必要。 即使在最恶劣的操作环境中,SKF 磁浮轴承也能在无润滑、无维护的情况下运行。 这些轴承提供了更清洁的解决方案,能减少环境污染的风险。

SKF 磁浮轴承结合了精密旋转运动与最小振动等特点,具有一系列优势:
  • 免润滑
  • 清洁、没有污染
  • 可靠性
  • 低振动
  • 高表面速度
  • 低能耗
  • 水下运行
  • 内置状态监测
SKF logo