集中润滑系统

在正确时间加注正确剂量的润滑剂

工业应用的SKF集中自动润滑系统可在正确时间间隔提供适量润滑剂,最大程度提高轴承和机械的使用寿命。<1/
SKF集中自动润滑系统为单一机器或成套设备而设计,可对所需的全部润滑点提供适量、精确的润滑剂补充,全方位优化润滑过程:
  • 减少了停机和生产损失
  • 为维修和备件成本带来大幅节省
  • 提高设备可靠性
  • 准时并定量加入润滑剂,使润滑剂成本节省高达50%
  • 减轻对环境的影响
  • 提高工人安全性
SKF logo