SKF Multilog在线系统DMx

在滑板上安置保护和监测

本质安全、通过验证的SKF Multilog在线系统DMx在一个独立仪器中结合了设备保护和状态监测功能,可以直接安装在设备滑板上。 装置提供持续的数据收集功能,以此来预测和防范故障。 它可以保护机器,向操作人员报警提醒有可能导致潜在的灾难性故障的问题。

系统的紧凑模块化设计意味着需要最小的电缆敷设、机柜和隔离屏障,可以在安装时节约时间和资金。 而且它电力消耗低,可以节约能源。
SKF logo