SKF Explorer系列性能等级的轴承

改善耐久性和使用寿命

SKF Explorer E 型设计球面滚子轴承
SKF Explorer是一种性能等级滚动体轴承,可大大改进耐久性和使用寿命。 SKF Explorer性能等级轴承具有多种类型:
  • 深沟球轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 角接触球轴承
  • 球面滚子轴承
  • CARB圆环滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承

SKF Explorer系列性能等级升级

CARB 圆环滚子轴承
所有SKF球面滚子轴承和CARB轴承已经升级到新的SKF Explorer性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 其优点包括:
  • 增加运行时间
  • 提高了可靠性;
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低了噪声和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo