控制阀

作用和安全性至关重要

控制阀
在油气和碳氢化合物的普遍加工设备中,这些控制阀提供必不可少的流量、压力、液位控制和工艺隔离等功能。 许多控制阀的作用和安全性都至关重要,但处于腐蚀性条件和工艺流体中,积垢、粘结、腐蚀和/或内部工作部件的侵蚀都会造成控制阀失效。

保持其防腐蚀和免失效

SKF产品和服务能帮助控制阀在最严峻的工况下正常安全运行。 SKF解决方案的范围从强力轴承、密封件和轴承座到周期性功能测试,包括电子控制回路检查。

解决方案

SKF logo