SKF提供1600米深处的免维护泵解决方案

问题

近海石油和天然气处理需要在海底进行完整的加工安装,但首先要确定多相液体(油、气、沙和其它)能够在深海抽吸。 经过仔细审查,公司确定了一项泵设计,能在1600米以下的深处测试。 为了降低抽取和维修成本,并减少生产率损失,泵的可靠性是关键。 短期目标是使设备免维护运行五年或以上,即使在重载、轴挠曲和润滑条件下。

SKF解决方案

通过与客户和泵制造商的密切合作,SKF提供了几套特殊设计的CARB圆环滚子轴承。 SKF轴承带超韧不锈钢轴承圈以及NoWear(永不磨损)涂层滚子,可以承受径向载荷,而其它特殊设计的轴承用于驱动装置。

结果如何

经过长期的实地试验,特殊设计的SKF轴承解决方案没有出现任何磨损迹象。 客户坚信,深水泵设计的轴承设计能继续满足海底安装的严苛工况。
SKF logo